Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

11/2025 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

09/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

09/2026 - Opomba: Želeni izdelek ni več na voljo. Izberite eno od razpoložljivih možnosti.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Dušilni protipovratni ventili

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A

8157639

GTIN 4052568589974

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
165 l/min
Zev ključa
13 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-6
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom