Vtično-navojni priključek NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10

8158778

GTIN 4052568599058

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M7
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Zasnova
Oblika L
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
2.3 mm