Vtično-navojni priključek NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10

8158782

GTIN 4052568599096

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Zasnova
Oblika L
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
6.5 mm