Vtično-navojni priključek NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10
8158783
GTIN 4052568599102
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Zasnova
Oblika L
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
4 mm