Vtično-navojni priključek NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10
8158786
GTIN 4052568599133
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Zasnova
Oblika L
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
8.5 mm