Vtični priključek NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
GTIN 4052568599218
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 12 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Zasnova
ravna oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
9.3 mm