T-vtična vez NPQE-T-Q8-E-F1A-P10
8158802
GTIN 4052568599294
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Zasnova
T-oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
7.1 mm