Y vtična vez NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10

8158806

GTIN 4052568599324

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Zasnova
Y-oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
8.2 mm