Vodilni valj DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN 4052568595548
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
30 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo