Vodilni valj DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN 4052568595883
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482 N
Hod
40 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo