Vodilni valj DFM-40-125-B-PPV-A-KF
8161447
GTIN 4052568595982
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
125 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo