Magnetni ventil VUVG-L10-P53E-T-M5-1H2L-F1A
8164329
GTIN 4052568611897
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
210 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno