Magnetni ventil VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1H2L-F1A

8164336

GTIN 4052568611965

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
125 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno