Magnetni ventil VUVG-L10-M52-MZT-M5-1H2L-F1A

8164338

GTIN 4052568611989

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
190 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno