Magnetni ventil VUVG-L10-B52-ZT-M5-1H2L-F1A
8164339
GTIN 4052568611996
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
220 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno