Magnetni ventil VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1H2L-F1A

8164342

GTIN 4052568612023

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
210 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno