Magnetni ventil VUVG-L10-B52-ZT-M7-1H2L-F1A

8164360

GTIN 4052568612207

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
370 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno