Magnetni ventil VUVG-L14-T32U-AT-G18-1H2L-F1A
8164553
GTIN 4052568612252
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
590 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno