Magnetni ventil VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1H2L-F1A

8164565

GTIN 4052568612375

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
590 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno