Magnetni ventil VUVG-L14-M52-AZT-G18-1H2L-F1A

8164567

GTIN 4052568612399

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
730 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno