Magnetni ventil VUVG-L14-B52-ZT-G18-1H2L-F1A

8164569

GTIN 4052568612412

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
780 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno