Standardni valj DSBC-32-400-D3-PPVA-N3
8165440
GTIN 4052568597818
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
400 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh