Standardni valj DSBC-100-160-D3-PPVA-N3
8165651
GTIN 4052568598037
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
160 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh