Standardni valj DSBC-100-25-D3-PPVA-N3

8165653

GTIN 4052568598051

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
25 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh