Standardni valj DSBC-125-160-D3-PPVA-N3
8165666
GTIN 4052568598181
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
160 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh