Standardni valj DSBC-100-500-D3-PPSA-N3
8165687
GTIN 4052568598389
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
500 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja