Standardni valj DSBC-100-250-D3-PPSA-N3

8165691

GTIN 4052568598426

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
250 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja