Standardni valj DSBC-100-400-D3-PPSA-N3
8165692
GTIN 4052568598433
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
400 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja