Magnetni ventil VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S
8166611
GTIN 4052568601614
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
batni drsnik s tesnilnim obročem
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Delovni tlak
2.5 bar - 8 bar