Linearni pogon DFPC-80-50-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172140

GTIN 4052568610302

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
50 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo