Linearni pogon DFPC-80-65-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172141
GTIN 4052568610319
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
65 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo