Linearni pogon DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
8172142
GTIN 4052568610326
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
150 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo