Linearni pogon DFPC-160-200-D-V4EX4-39E-31S-M16P-W2

8172143

GTIN 4052568610333

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
200 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo