Linearni pogon DFPC-160-250-D-V4EX4-43E-27S-M24P-W2
8172144
GTIN 4052568610340
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
250 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo