Linearni pogon DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2

8172145

GTIN 4052568610357

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
300 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo