Linearni pogon DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172146

GTIN 4052568610364

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
80 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo