Linearni pogon DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172147

GTIN 4052568610371

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
100 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo