Linearni pogon DFPC-125-100-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172149

GTIN 4052568610395

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
100 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo