Linearni pogon DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172150

GTIN 4052568610401

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
125 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo