Linearni pogon DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
8172151
GTIN 4052568610418
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
150 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo