Linearni pogon DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2

8172154

GTIN 4052568610432

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
250 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
29452 N
Hod
250 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo