Linearni pogon DFPC-250-350-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2

8172156

GTIN 4052568610456

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
250 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
29452 N
Hod
350 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo