Linearni pogon DFPC-250-500-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
8172158
GTIN 4052568610470
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
250 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
29452 N
Hod
500 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo