Linearni pogon DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2

8172332

GTIN 4052568610487

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
320 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
48255 N
Hod
600 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo