Magnetni ventil VUVG-L18-T32C-MT-G14-1H2L-F1A
8172830
GTIN 4052568617820
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
870 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno