Magnetni ventil VUVG-L18-T32H-MT-G14-1H2L-F1A

8172834

GTIN 4052568617868

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
920 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno