Magnetni ventil VUVG-L18-P53E-T-G14-1H2L-F1A
8172839
GTIN 4052568617912
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
910 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno