Magnetni ventil VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1H2L-F1A
8172849
GTIN 4052568618018
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno