Magnetni ventil VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-F1A

8173201

GTIN 4052568607098

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
195 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno