Magnetni ventil VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A

8173203

GTIN 4052568607319

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
340 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno